Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0250.902
Teilenummer
|
---|
K0250.902 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Rostfreier Stahl | 14 | elektrolytisch poliert | 9 | - | 8 | 14 | 6.7 | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0250 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0250.902.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0250.902.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper(mm)
Ausführung
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0250.0003 |
K0250.003 |
K0250.0104 |
K0250.0105 |
K0250.0206 |
K0250.0308 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Stahl | 18 | blau-passiviert | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Rostfreier Stahl | 18 | elektrolytisch poliert | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Stahl | 21 | blau-passiviert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Stahl | 21 | blau-passiviert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 25 | blau-passiviert | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 33 | blau-passiviert | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 |