Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1286.308
Teilenummer
|
---|
K1286.308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Größe (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Stahl | 3 | blau-passiviert | 18 | 33 | 16 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Oberfläche Grundkörper(mm) | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K1286 / Innengewinde, die Teilenummer ist K1286.308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1286.308.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Größe(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1286.104 |
K1286.105 |
K1286.1104 |
K1286.1105 |
K1286.1206 |
K1286.1308 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Größe (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Messing | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | 1 | blau-passiviert | 12 | 21 | 10 | 7.5 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 7.5 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | 2 | blank | 14 | 25 | 12 | 9 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Edelstahl | 3 | blank | 18 | 33 | 16 | 12 |