Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1286.104 |
K1286.105 |
K1286.1104 |
K1286.1105 |
K1286.1206 |
K1286.1308 |
K1286.206 |
K1286.308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Größe (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Messing | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | 1 | blau-passiviert | 12 | 21 | 10 | 7.5 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 7.5 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | 2 | blank | 14 | 25 | 12 | 9 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Edelstahl | 3 | blank | 18 | 33 | 16 | 12 | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | 2 | blau-passiviert | 14 | 25 | 12 | 9 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Stahl | 3 | blau-passiviert | 18 | 33 | 16 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Oberfläche Grundkörper(mm) | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Größe(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften