Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0145.5080162
Teilenummer
|
---|
K0145.5080162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | poliert | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form(mm) | E |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgriffe mit Gewindesackloch / K0145 / DIN 6335 / Form E / Sackloch / Aluminium, die Teilenummer ist K0145.5080162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0145.5080162.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0145.504008 |
K0145.5040082 |
K0145.505010 |
K0145.5050102 |
K0145.506312 |
K0145.5063122 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | gleitgeschliffen | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
8.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gleitgeschliffen | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gleitgeschliffen | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 |