Sterngriffe / K0151 / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Grauguss (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe / K0151 / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Grauguss

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen / [Durchmesser Bohrung] 6 - 16 mm



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Grauguss zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 20 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 6 bis 16 mm. Die Oberfläche ist gleitgeschliffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0151.306
K0151.308
K0151.310
K0151.312
K0151.316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

2.35 €

1 4 Arbeitstage 3261220101215

2.47 €

1 4 Arbeitstage 4081425131518

3.52 €

1 4 Arbeitstage 50101832171821

5.14 €

1 4 Arbeitstage 63122040212225

9.22 €

1 4 Arbeitstage 80162550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form C

Technischer Support