Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0149.46312
Teilenummer
|
---|
K0149.46312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gleitgeschliffen | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form(mm) | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0149 / DIN 6336 / Form D / Aluminium, die Teilenummer ist K0149.46312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0149.46312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0149.440082 |
K0149.45010 |
K0149.450102 |
K0149.463122 |
K0149.48016 |
K0149.480162 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 12 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gleitgeschliffen | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | gleitgeschliffen | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | poliert | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 |