Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0152.22004 |
K0152.22505 |
K0152.23206 |
K0152.24008 |
K0152.25010 |
K0152.26312 |
K0152.28016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6.5 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz hochglanzpoliert | Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften