Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1595.121X50
Teilenummer
|
---|
K1595.121X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Farbe Komponente | Material Komponente | D3 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | B | 26.6 | 25.5 | 0.9 | 1.5 | 18 | 17 | schwarz | 70 EPDM 291 | 12.1 | 30 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben / K1595 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set, die Teilenummer ist K1595.121X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1595.121X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Form
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Farbe Komponente
Material Komponente
D3(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1595.041X20 |
K1595.041X25 |
K1595.041X30 |
K1595.121X60 |
K1595.121X70 |
K1595.121X80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Farbe Komponente | Material Komponente | D3 (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | A | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | schwarz | 70 EPDM 291 | 4.1 | - | ||
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | B | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | schwarz | 70 EPDM 291 | 4.1 | 14 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | B | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | schwarz | 70 EPDM 291 | 4.1 | 14 | ||
26.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | B | 26.6 | 25.5 | 0.9 | 1.5 | 18 | 17 | schwarz | 70 EPDM 291 | 12.1 | 30 | ||
28.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | B | 26.6 | 25.5 | 0.9 | 1.5 | 18 | 17 | schwarz | 70 EPDM 291 | 12.1 | 30 | ||
32.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | B | 26.6 | 25.5 | 0.9 | 1.5 | 18 | 17 | schwarz | 70 EPDM 291 | 12.1 | 30 |