Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1595.052X20
Teilenummer
|
---|
K1595.052X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Farbe Komponente | Material Komponente | D3 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | A | 11.8 | 10.7 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | weiß | 70 EPDM 253815 | 5.1 | - |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Form
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Farbe Komponente
Material Komponente
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften