Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1492.10X80
Teilenummer
|
---|
K1492.10X80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | mit Schaft | 26 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben / K1492 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set, die Teilenummer ist K1492.10X80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1492.10X80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Form
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Ausführung 2
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1492.04X20 |
K1492.04X25 |
K1492.04X30 |
K1492.12X25 |
K1492.12X30 |
K1492.12X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Ausführung 2 | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | Innengewinde durchgehend | - | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | mit Schaft | 14 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | mit Schaft | 14 | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | Innengewinde durchgehend | - | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | Innengewinde durchgehend | - | ||
16.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | Innengewinde durchgehend | - |