Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0085.0200N
Teilenummer
|
---|
K0085.0200N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | S1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 40 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | 50 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 28 | 25 | - | 12 | - | 108 | 53 | 12 | 25 | 41 | M8x40 | M20x1.5 | 112 | - |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | orange | Öffnungswinkel Griff | 190° |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mit Konsole (K0085), die Teilenummer ist K0085.0200N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0085.0200N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
H(mm)
S1(mm)
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
Handkraft FH(N)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
B3(mm)
C1(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0085.0100 |
K0085.0100N |
K0085.0200 |
K0085.0400 |
K0085.0400N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | S1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 40 | 500 | 1000 | 20 | 13.5 | 18 | 44 | - | 25 | 28 | 5.2 | 10 | 98 | 69 | 34 | 10 | 15 | 23 | M6x25 | M16x1.5 | 70 | 4 | ||
86.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | 40 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | 10 | - | 69 | 34 | 10 | 15 | 23 | M6x25 | M16x1.5 | 70 | - | ||
56.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 50 | 2000 | 2000 | 23 | 13 | 30 | 57 | 42 | 28 | 34 | 6.5 | 12 | 147 | 108 | 53 | 12 | 25 | 41 | M8x40 | M20x1.5 | 112 | 4 | ||
83.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 68 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 150 | 2500 | 4000 | 30 | 18 | 30 | 64 | 45 | 38 | 30 | 8.5 | 16 | 160 | 175 | 88 | 17 | 35 | 71 | M10x50 | M24x1.5 | 130 | 5 | ||
159.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 68 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | 150 | 2500 | 4000 | - | - | - | - | - | 38 | 30 | - | 16 | - | 175 | 88 | 17 | 35 | 71 | M10x50 | M24x1.5 | 130 | - |