Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1482.1221245X1000 |
K1482.1221245X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P=Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
36.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | ||
46.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 |
Loading...
Material Grundkörper | TPU | Material Komponente | Bronze | Form | G |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15.5 | B2(mm) | 15.5 | D1(mm) | 14.5 |
D2=Durchmesser(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G1 | M12X1 |
G2=Gewinde | M12X1 | H1(mm) | 28.35 | H2(mm) | 32.05 |
L1=Gewindelänge(mm) | 38.25 | L2=Gehäuselänge(mm) | 38.25 | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 5X0,34 mm² |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P=Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften