Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0101.104020 |
K0101.105020 |
K0101.105035 |
K0101.106025 |
K0101.106050 |
K0101.108040 |
K0101.108060 |
K0101.110050 |
K0101.110080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M4 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M5 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M6 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | M8 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M10 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften