Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0996.4110 |
K0996.41106 |
K0996.4212 |
K0996.42126 |
K0996.4314 |
K0996.43146 |
K0996.4417 |
K0996.44176 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 80 | 24 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | 0,0760 | false | true | ||
17.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 100 | 28 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | - | - | ||
20.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | 0,1370 | false | true | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 125 | 30 | 26 | - | 111 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | - | - | - | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 26 | M6 | 111 | 83 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | 0,2550 | false | true | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 160 | 34 | 26 | - | 115 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | - | - | - | ||
26.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 26 | M6 | 115 | 83 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | 0,2970 | false | true |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Thermoplast | Form | D |
Form-Typ | mit drehbarem Griff | Griff | Zylindergriff | Benennung | Handkurbel |
DIN | ähnlich DIN 469 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D3(mm)
D7=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften