Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0285.617X024 |
K0285.619X026 |
K0285.624X030 |
K0285.630X032 |
K0285.636X038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Kugel-Ø (mm) | Bestellnummer für Edelstahleinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | M6 | 10 | 10 | 24 | 7 | 13 | K0385.10126 | ||
79.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 12 | 13 | 26 | 8 | 15 | K0385.12126 | ||
86.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 16 | 16 | 30 | 8 | 20 | K0385.16126 | ||
98.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M12 | 20 | 21 | 32 | 9 | 23 | K0385.20126 | ||
118.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M12 | 25 | 27 | 38 | 11 | 28 | K0385.25126 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Polyurethan | Form | P |
H1(mm) | 6 | H2(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Kugel-Ø(mm)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften