Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0009.08
Teilenummer
|
---|
K0009.08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Grifflänge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 8 | 25 | 28.2 | 18.7 | 104±2 | 14.9 | 17.2 | 19.2 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterhebel doppelt (K0009), die Teilenummer ist K0009.08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0009.08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Grifflänge(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0009.10 |
K0009.12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Grifflänge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 10 | 30 | 34.8 | 23.3 | 123±2 | 18.6 | 21.5 | 24 | ||
58.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 14 | 12 | 30 | 43.8 | 30.3 | 146±3 | 24.3 | 28 | 31.2 |