Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0177.314
Teilenummer
|
---|
K0177.314 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Duroplast | Form | 15° | A1(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel flach mit Innenstern (K0177), die Teilenummer ist K0177.314.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0177.314.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0177.305 |
K0177.307 |
K0177.309 |
K0177.311 |
K0177.319 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 5.5 | ||
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 7 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 9 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 11 | ||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 19 |