Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-ALST 150K
Teilenummer
|
---|
B-ALST 150K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 190 | 1800 | 150 | 50 | grün | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-ALST / Stahlblech, die Teilenummer ist B-ALST 150K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-ALST 150K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-ALST 100K-FS |
B-ALST 125K |
B-ALST 125K-AS |
B-ALST 150K-AS |
B-ALST 150K-AS-FS |
B-ALST 150K-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 150 | 50 | 125 | 860 | 100 | 40 | grün | 250 | ||
86.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1053 | 125 | 40 | grün | 250 | ||
105.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 150 | 1050 | 125 | 40 | dunkelgrau | 250 | ||
139.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 190 | 1816 | 150 | 50 | dunkelgrau | 400 | ||
179.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 190 | 2386 | 150 | 50 | dunkelgrau | 400 | ||
157.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 190 | 2420 | 150 | 50 | grün | 400 |