Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-ALST 160K-AS
Teilenummer
|
---|
B-ALST 160K-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 200 | 50 | 195 | 1911 | 160 | 50 | dunkelgrau | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-ALST / Stahlblech, die Teilenummer ist B-ALST 160K-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-ALST 160K-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-ALST 100K-FS |
B-ALST 125K |
B-ALST 125K-AS |
B-ALST 160K-AS-FS |
B-ALST 160K-FS |
B-ALST 180K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 150 | 50 | 125 | 860 | 100 | 40 | grün | 250 | ||
86.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1053 | 125 | 40 | grün | 250 | ||
105.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 150 | 1050 | 125 | 40 | dunkelgrau | 250 | ||
186.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 195 | 2512 | 160 | 50 | dunkelgrau | 400 | ||
162.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 30 | 195 | 2518 | 160 | 50 | grün | 400 | ||
149.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 215 | 2209 | 180 | 50 | grün | 400 |