Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-G 100G
Teilenummer
|
---|
B-G 100G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 125 | 1400 | 100 | 35 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Radbreite B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall |
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 600 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-G / Stahlblech, die Teilenummer ist B-G 100G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-G 100G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-G 125G |
B-G 150G |
B-G 200G |
B-G 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 150 | 1940 | 125 | 35 | 200 | ||
77.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 190 | 3687 | 150 | 50 | 400 | ||
97.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 235 | 5320 | 200 | 50 | 400 | ||
28.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 102 | 817 | 80 | 25 | 200 |