Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-ALB 152K
Teilenummer
|
---|
BH-ALB 152K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 200 | 50 | 197 | 2465 | 150 | 54 | 900 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-ALB / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-ALB 152K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-ALB 152K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-ALB 101K-3-FS |
BH-ALB 125K-1 |
BH-ALB 125K-1-FS |
BH-ALB 152K-FS |
BH-ALB 160K |
BH-ALB 160K-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 150 | 54 | 140 | 1600 | 100 | 40 | 400 | ||
111.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | 100 | 85 | 150 | 54 | 165 | 1242 | 125 | 40 | 550 | ||
148.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | 165 | 1538 | 125 | 40 | 550 | ||
226.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 200 | 50 | 197 | 3099 | 150 | 54 | 900 | ||
165.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 2276 | 160 | 50 | 750 | ||
210.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 250 | 60 | 202 | 2914 | 160 | 50 | 750 |