Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 120 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-ALST 125K-1-AS-FS
Teilenummer
|
---|
BH-ALST 125K-1-AS-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1601 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-ALST / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-ALST 125K-1-AS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-ALST 125K-1-AS-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-ALST 100K-1-FS |
BH-ALST 100K-3 |
BH-ALST 100K-3-AS |
BH-ALST 125K-1-FS |
BH-ALST 125K-3 |
BH-ALST 125K-3-AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | 140 | 1378 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
105.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1311 | 100 | 40 | grün | 320 | ||
124.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1314 | 100 | 40 | dunkelgrau | 320 | ||
132.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1400 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
104.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 54 | 165 | 1622 | 125 | 40 | grün | 370 | ||
122.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 165 | 1622 | 125 | 40 | dunkelgrau | 370 |