Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 245 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 118 und 245 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-DSPK 101K-3
Teilenummer
|
---|
BH-DSPK 101K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 24 | 140 | 2893 | 100 | 40 | 600 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl | Werkstoff | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 190–230 HB | Farbe Laufbelag | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-DSPK / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-DSPK 101K-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-DSPK 101K-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-DSPK 100K-1 |
BH-DSPK 100K-3 |
BH-DSPK 101K-1 |
BH-DSPK 120K-1 |
BH-DSPK 120K-3 |
BH-DSPK 125K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Stahl | 100 | 85 | 150 | 33 | 140 | 1890 | 100 | 24 | 300 | ||
138.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 33 | 140 | 2053 | 100 | 24 | 300 | ||
119.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 118 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | 100 | 85 | 75 | 22 | 140 | 2710 | 100 | 40 | 600 | ||
148.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 24 | 162 | 2986 | 120 | 33 | 600 | ||
156.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 40 | 162 | 3320 | 120 | 33 | 600 | ||
155.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 40 | 170 | 5080 | 125 | 50 | 900 |