Bockrollen / Serie BHF-ALEV / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BHF-ALEV / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 175 und 265 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHF-ALEV 100K-1
BHF-ALEV 100K-1-SG
BHF-ALEV 100K-3
BHF-ALEV 100K-3-SG
BHF-ALEV 125K-1
BHF-ALEV 125K-1-SG
BHF-ALEV 125K-3
BHF-ALEV 125K-3-SG
BHF-ALEV 160K
BHF-ALEV 160K-SG
BHF-ALEV 200K
BHF-ALEV 200K-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

273.50 €

1 5 Arbeitstage 200220.01 bis 320.00-1008512540175317010040schwarzneinnein200

274.99 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00-1008516050175316010040graujaja200

277.22 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00-14011016050175345410040schwarzneinnein200

278.70 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00-14011020050175346010040graujaja200

281.19 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00-1008520050200336412540schwarzneinnein250

282.67 €

1 7 Arbeitstage 175220.01 bis 320.00-1008510040200336012540graujaja250

284.90 €

1 7 Arbeitstage 175220.01 bis 320.00-14011010040200365012540schwarzneinnein250

286.38 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-14011012540200365012540graujaja250

391.25 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-14011012540245745016050schwarzneinnein400

397.81 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011016050245752016050graujaja400

411.22 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00-14011020050265804020050schwarzneinnein500

418.42 €

1 7 Arbeitstage 175320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040265804020050graujaja500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Gefederte Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support