Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-GTH 150K-FS
Teilenummer
|
---|
BH-GTH 150K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 220 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 175 | 50 | 197 | 4702 | 150 | 50 | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-GTH / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-GTH 150K-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-GTH 150K-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-GTH 100K-3-FS |
BH-GTH 125K-1 |
BH-GTH 125K-1-FS |
BH-GTH 160K |
BH-GTH 160K-FS |
BH-GTH 160K-TB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 140 | 2108 | 100 | 40 | 450 | ||
111.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 165 | 2100 | 125 | 40 | 550 | ||
147.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 165 | 2348 | 125 | 40 | 550 | ||
164.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 4197 | 160 | 50 | 800 | ||
210.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 4793 | 160 | 50 | 800 | ||
399.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 4120 | 160 | 50 | 800 |