Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 295 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 118 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-SPO 127K-FA-FS
Teilenummer
|
---|
BH-SPO 127K-FA-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Kugellager | 170 | 2526 | 125 | 50 | -20 | 750 | - |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-SPO / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-SPO 127K-FA-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-SPO 127K-FA-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-SPO 100G-1-FS |
BH-SPO 100G-3 |
BH-SPO 100G-3-FA |
BH-SPO 127K-FS |
BH-SPO 150G |
BH-SPO 150G-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 140 | 1156 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
67.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | 140 | 1087 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
76.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | 140 | 1155 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
150.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Kugellager | 170 | 2360 | 125 | 50 | -20 | 750 | - | ||
93.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | 197 | 1916 | 150 | 50 | -25 | 800 | - | ||
104.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Gleitlager | 197 | 2072 | 150 | 50 | -25 | 800 | - |