Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 97 - 170 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 97 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-SVS 80K
Teilenummer
|
---|
BH-SVS 80K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 295 | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Rollen-Ø D(mm) | 250 | Radbreite B(mm) | 60 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl | Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 190–230 HB |
Farbe Laufbelag | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-SVS / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-SVS 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-SVS 80K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-SVS 100K-1 |
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
BH-SVS 65K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - | ||
158.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - | ||
87.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 |