Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 97 - 170 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 97 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BH-SVS 65K |
BH-SVS 80K |
BH-SVS 100K-1 |
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 | ||
96.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
136.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - | ||
158.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 295 | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Rollen-Ø D(mm) | 250 | Radbreite B(mm) | 60 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl | Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 190–230 HB |
Farbe Laufbelag | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften