Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-V 252R-SG-FA
Teilenummer
|
---|
BH-V 252R-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 250 | 60 | 5358 | grau | ja | ja |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
Artikelausführung | Bockrolle | Gesamthöhe(mm) | 295 | Raddurchmesser(mm) | 250 |
Radbreite(mm) | 60 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 295 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-V / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-V 252R-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-V 252R-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gewicht(g)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-V 252R |
BH-V 252R-EL |
BH-V 252R-EL-FA |
BH-V 252R-FA |
BH-V 252R-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 295 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 250 | 60 | 5435 | schwarz | nein | nein | ||
193.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 250 | 60 | 4800 | schwarz | nein | nein | ||
206.38 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 250 | 60 | 5002 | schwarz | nein | nein | ||
136.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 120 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | 80 | 40 | 5674 | schwarz | nein | nein | ||
176.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 250 | 60 | 5077 | grau | ja | ja |