Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. 295 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-VPP 250R-SG
Teilenummer
|
---|
BH-VPP 250R-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Rollenlager | 4317 | grau | ja | ja |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
Gesamthöhe(mm) | 295 | Raddurchmesser(mm) | 250 | Radbreite(mm) | 60 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 295 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-VPP / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-VPP 250R-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-VPP 250R-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gewicht(g)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-VPP 250G |
BH-VPP 250G-SG |
BH-VPP 250R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 250 | 60 | Gleitlager | 3828 | schwarz | nein | nein | ||
158.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 250 | 60 | Gleitlager | 4257 | grau | ja | ja | ||
109.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 100 | 35 | Rollenlager | 3902 | schwarz | nein | nein |