Bockrollen / Serie BH-VPP / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-VPP / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. 295 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-VPP 250G
BH-VPP 250G-SG
BH-VPP 250R
BH-VPP 250R-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos

106.80 €

1 7 Arbeitstage 295140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-25060Gleitlager3828schwarzneinnein

158.68 €

1 7 Arbeitstage 295140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-25060Gleitlager4257graujaja

109.60 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00SonstigeWärmebeständigkeit10035Rollenlager3902schwarzneinnein

161.49 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00SonstigeWärmebeständigkeit10035Rollenlager4317graujaja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 295 Raddurchmesser(mm) 250 Radbreite(mm) 60
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 295

Technischer Support