Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 110 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BK-ALBS 82K |
BK-ALBS 100K-1 |
BK-ALBS 100K-3 |
BK-ALBS 125K-1 |
BK-ALBS 125K-1-CO |
BK-ALBS 125K-3 |
BK-ALBS 125K-3-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 100 | 85 | 110 | 700 | 80 | 230 | ||
89.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 100 | 85 | 130 | 846 | 100 | 320 | ||
92.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 130 | 967 | 100 | 320 | ||
99.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 100 | 85 | 155 | 1027 | 125 | 350 | ||
103.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Antistatisch | 100 | 85 | 155 | 1014 | 125 | 350 | ||
107.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 140 | 110 | 155 | 1167 | 125 | 350 | ||
110.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 155 | 1144 | 125 | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 130 | Lastbereich(daN) | 140.01 bis 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Aluminium | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite B(mm) | 40 |
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften