Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-ALTH 100K-1-AS
Teilenummer
|
---|
BK-ALTH 100K-1-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 130 | 835 | 100 | 40 | grau | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-ALTH 100K-1-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-ALTH 100K-1-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-ALTH 100K-1 |
BK-ALTH 100K-3 |
BK-ALTH 100K-3-AS |
BK-ALTH 125K-1 |
BK-ALTH 125K-1-AS |
BK-ALTH 125K-1-AS-CO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 130 | 846 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
78.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | 130 | 982 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
98.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | 130 | 936 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
79.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 155 | 1016 | 125 | 40 | hellbraun | 350 | ||
100.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 80 | 30 | 155 | 1013 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
115.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 80 | 30 | 155 | 1029 | 125 | 40 | grau | 350 |