Bockrollen / Serie BK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-ALTH 80K
BK-ALTH 80K-AS
BK-ALTH 100K-1
BK-ALTH 100K-1-AS
BK-ALTH 100K-3
BK-ALTH 100K-3-AS
BK-ALTH 125K-1
BK-ALTH 125K-1-AS
BK-ALTH 125K-1-AS-CO
BK-ALTH 125K-1-CO
BK-ALTH 125K-3
BK-ALTH 125K-3-AS
BK-ALTH 125K-3-AS-CO
BK-ALTH 125K-3-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

63.75 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Sonstige-10085125351106578030hellbraun200

83.13 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Sonstige-10085125351106598030grau200

76.13 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-100851254013084610040hellbraun350

96.27 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-100851254013083510040grau350

78.75 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1401101254013098210040hellbraun350

98.90 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1401101254013093610040grau350

79.93 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540155101612540hellbraun350

100.98 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00Aluminium-100858030155101312540grau350

115.94 €

1 23 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00AluminiumAntistatisch100858030155102912540grau350

94.87 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Sonstige-1008510035155104012540hellbraun350

87.36 €

1 5 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035155114112540hellbraun350

108.43 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035155114512540grau350

123.36 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035155115912540grau350

102.30 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Sonstige-14011012535155117012540hellbraun350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support