Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 111 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKPA-PATH 126KF-ELS
Teilenummer
|
---|
BKPA-PATH 126KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | - | 125 | 30 | Kugellager (C) | 161 | 622 | 125 | -20 | 120 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 66 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKPA-PATH / Lochplatte, die Teilenummer ist BKPA-PATH 126KF-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKPA-PATH 126KF-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKPA-PATH 101KF-ELS |
BKPA-PATH 126G |
BKPA-PATH 126KF |
BKPA-PATH 80G |
BKPA-PATH 80KF |
BKPA-PATH 80KF-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 136 | 520 | 100 | -20 | 120 | ||
33.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | 30 | Gleitlager | 161 | 552 | 125 | -25 | 120 | ||
35.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 161 | - | 125 | 32 | Kugellager (C) | 161 | 615 | 125 | -20 | 120 | ||
22.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 185 | - | 150 | 32 | Gleitlager | 111 | 384 | 80 | -25 | 120 | ||
26.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 111 | - | 80 | 32 | Kugellager (C) | 111 | 428 | 80 | -20 | 120 | ||
39.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 111 | 430 | 80 | -20 | 100 |