Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-PATH 80G
Teilenummer
|
---|
BK-PATH 80G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | Gleitlager | 110 | 501 | 80 | dunkelgrau | -25 | 150 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-PATH 80G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-PATH 80G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-PATH 100KF-3 |
BK-PATH 100KF-3-ELS |
BK-PATH 125KF-1 |
BK-PATH 125KF-1-ELS |
BK-PATH 80KF |
BK-PATH 80KF-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | Kugellager (C) | 130 | 728 | 100 | dunkelgrau | -20 | 200 | ||
57.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | Kugellager (C) | 130 | 732 | 100 | dunkelgrau | -20 | 130 | ||
37.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 736 | 125 | dunkelgrau | -20 | 250 | ||
58.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 736 | 125 | dunkelgrau | -20 | 160 | ||
28.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | Kugellager (C) | 110 | 532 | 80 | grau | -20 | 150 | ||
40.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | Kugellager (C) | 110 | 538 | 80 | dunkelgrau | -20 | 100 |