Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-PATH 125KF-1-ELS
Teilenummer
|
---|
BK-PATH 125KF-1-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 736 | 125 | dunkelgrau | -20 | 160 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-PATH 125KF-1-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-PATH 125KF-1-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-PATH 100KF-3 |
BK-PATH 100KF-3-ELS |
BK-PATH 125KF-1 |
BK-PATH 125KF-3 |
BK-PATH 125KF-3-ELS |
BK-PATH 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | Kugellager (C) | 130 | 728 | 100 | dunkelgrau | -20 | 200 | ||
57.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | Kugellager (C) | 130 | 732 | 100 | dunkelgrau | -20 | 130 | ||
37.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 736 | 125 | dunkelgrau | -20 | 250 | ||
45.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 864 | 125 | dunkelgrau | -20 | 250 | ||
66.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | Kugellager (C) | 155 | 873 | 125 | dunkelgrau | -20 | 160 | ||
24.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | Gleitlager | 110 | 501 | 80 | dunkelgrau | -25 | 150 |