Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-PO 125KA-3-FA
Teilenummer
|
---|
BK-PO 125KA-3-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 155 | 990 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 300 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-PO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-PO 125KA-3-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-PO 125KA-3-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-PO 100G-1-FA |
BK-PO 100G-3 |
BK-PO 100G-3-ELS |
BK-PO 125R-1 |
BK-PO 125R-1-FA |
BK-PO 125R-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 130 | 642 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 280 | ||
35.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | 130 | 672 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 280 | ||
50.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | 130 | 677 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 280 | ||
36.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 155 | 704 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 300 | ||
46.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 108 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 75 | 32 | Rollenlager | 155 | 867 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 300 | ||
44.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 108 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 75 | 32 | Rollenlager | 155 | 822 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 300 |