Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKPXA-TPA 80G-ELS
Teilenummer
|
---|
BKPXA-TPA 80G-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | 111 | 336 | 80 | schwarz | ja | 65 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 66 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BKPXA-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist BKPXA-TPA 80G-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKPXA-TPA 80G-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKPXA-TPA 101KFD |
BKPXA-TPA 101KFD-ELS |
BKPXA-TPA 126G |
BKPXA-TPA 126G-26 |
BKPXA-TPA 80KFD |
BKPXA-TPA 80KFD-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 32 | Kugellager (C) | 136 | 456 | 100 | silbergrau | nein | 110 | ||
68.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 32 | Kugellager (C) | 136 | 462 | 100 | schwarz | nein | 70 | ||
58.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 32 | Gleitlager | 161 | 474 | 125 | silbergrau | ja | 120 | ||
66.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Gleitlager | 161 | 500 | 125 | silbergrau | ja | 120 | ||
51.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 111 | 382 | 80 | silbergrau | nein | 100 | ||
59.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager (C) | 111 | 384 | 80 | schwarz | nein | 65 |