Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-RD 100R-3-FA
Teilenummer
|
---|
BK-RD 100R-3-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 860 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Lagermodell | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-RD / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-RD 100R-3-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-RD 100R-3-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BK-RD 100R-1-VLI |
BK-RD 100R-1-VLI-FA |
BK-RD 100R-3 |
BK-RD 100R-3-VLI |
BK-RD 100R-3-VLI-FA |
BK-RD 125R-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 130 | 822 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
55.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 130 | 864 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
44.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 925 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 | ||
50.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 951 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
58.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 980 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
44.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 155 | 1044 | 125 | 38 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 120 |