Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BO-ALST 160K-AS
Teilenummer
|
---|
BO-ALST 160K-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | 205 | 2992 | 160 | 50 | dunkelgrau | 580 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-ALST / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BO-ALST 160K-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BO-ALST 160K-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BO-ALST 150K |
BO-ALST 150K-AS |
BO-ALST 160K |
BO-ALST 200K |
BO-ALST 200K-AS |
BO-ALST 250K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | 200 | 2928 | 150 | 50 | grün | 500 | ||
188.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | 200 | 2932 | 150 | 50 | dunkelgrau | 500 | ||
171.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | 205 | 3000 | 160 | 50 | grün | 580 | ||
210.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | - | 150 | 54 | 245 | 3684 | 200 | 50 | grün | 750 | ||
237.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 150 | 54 | 245 | 3692 | 200 | 50 | dunkelgrau | 750 | ||
290.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | 295 | 4600 | 250 | 50 | grün | 850 |