Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 100 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPA-PATH 75KF
Teilenummer
|
---|
BPA-PATH 75KF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager (C) | 100 | 273 | 75 | 25 | -20 | 75 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BPA-PATH / Lochplatte, die Teilenummer ist BPA-PATH 75KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPA-PATH 75KF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPA-PATH 50G |
BPA-PATH 50KF |
BPA-PATH 50KF-ELS |
BPA-PATH 75G |
BPA-PATH 75KF-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Gleitlager | 71 | 148 | 50 | 19 | -25 | 75 | ||
13.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 71 | 156 | 50 | 19 | -20 | 75 | ||
19.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 71 | 160 | 50 | 19 | -20 | 50 | ||
14.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | 100 | 219 | 75 | 25 | -25 | 75 | ||
32.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager (C) | 100 | 275 | 75 | 25 | -20 | 65 |