Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-PHN 102IK
Teilenummer
|
---|
B-PHN 102IK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager | 125 | 991 | 100 | 38 | 300 | -30 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 90 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-PHN / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-PHN 102IK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-PHN 102IK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-PHN 100G |
B-PHN 102G |
B-PHN 102HK |
B-PHN 125G |
B-PHN 125HK |
B-PHN 125IK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 125 | 609 | 100 | 30 | 300 | -35 | 125 | ||
54.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 125 | 714 | 100 | 38 | 300 | -35 | 200 | ||
83.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager | 125 | 980 | 100 | 38 | 250 | -25 | 200 | ||
73.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | 150 | 871 | 125 | 40 | 300 | -35 | 200 | ||
124.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Kugellager | 150 | 1257 | 125 | 40 | 250 | -25 | 200 | ||
150.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Kugellager | 150 | 1260 | 125 | 40 | 300 | -30 | 200 |