Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 295 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 80 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-PO 125KA-ELS-FS
Teilenummer
|
---|
B-PO 125KA-ELS-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 964 | 125 | 40 | grau | grau | -20 | 250 | - |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 70 Shore D | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-PO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-PO 125KA-ELS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-PO 125KA-ELS-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-PO 100G-ELS-FA-FS |
B-PO 100G-ELS-FS |
B-PO 100G-FA |
B-PO 125KA-FA |
B-PO 125KA-FA-FS |
B-PO 125KA-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 125 | 827 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | - | ||
77.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 125 | 745 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | - | ||
34.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 125 | 590 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 250 | - | ||
47.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 838 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 250 | - | ||
83.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 1100 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 250 | - | ||
74.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 942 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 250 | - |