Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 100 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPXA-PATH 75G
Teilenummer
|
---|
BPXA-PATH 75G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 71 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Gleitlager | 100 | 216 | 75 | 25 | ja | -25 | 75 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BPXA-PATH / Lochplatte, die Teilenummer ist BPXA-PATH 75G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPXA-PATH 75G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPXA-PATH 50G |
BPXA-PATH 50KFD |
BPXA-PATH 50KFD-ELS |
BPXA-PATH 75KFD |
BPXA-PATH 75KFD-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Gleitlager | 71 | 144 | 50 | 19 | ja | -25 | 75 | ||
38.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 71 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | 71 | 156 | 50 | 19 | nein | -20 | 75 | ||
44.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 71 | bis zu 35,00 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | 71 | 159 | 50 | 19 | nein | -20 | 50 | ||
46.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 71 | bis zu 35,00 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | 100 | 268 | 75 | 25 | nein | -20 | 75 | ||
59.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 100 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 100 | 278 | 75 | 25 | nein | -20 | 65 |