Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 124 - 236 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 124 und 236 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
Teilenummer
|
---|
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 836 | 105 | 24 | grau | ja | ja | 120 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | ja | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | rostfrei | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 134 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BPX-PGV / Lochplatte, die Teilenummer ist BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA |
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA |
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA |
BPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA |
BPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA |
BPX-PGV 120XR-PG2-SRA-EL-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 164 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 120 | 30 | Rollenlager | 146 | 855 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
298.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 921 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
291.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 906 | 105 | 24 | grau | ja | ja | 120 | ||
222.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 150 | 30 | Rollenlager | 164 | 1240 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | 150 | ||
212.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Rollenlager | 164 | 1270 | 120 | 30 | grau | ja | ja | 150 | ||
311.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Rollenlager | 164 | 1383 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | 150 |