Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 124 - 236 mm
Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 124 und 236 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 98 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 60 | 75 | 25 | Rollenlager | 124 | 688 | 84 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
193.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 98 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 60 | 75 | 25 | Rollenlager | 124 | 698 | 84 | 24 | grau | ja | ja | 120 | ||
289.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 98 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 60 | 75 | 25 | Rollenlager | 124 | 839 | 84 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
283.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 60 | 50 | 18 | Rollenlager | 124 | 835 | 84 | 24 | grau | ja | ja | 120 | ||
208.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 164 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 120 | 30 | Rollenlager | 146 | 855 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
201.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 836 | 105 | 24 | grau | ja | ja | 120 | ||
298.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 921 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | 120 | ||
291.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 100 | 60 | 150 | 30 | Rollenlager | 146 | 906 | 105 | 24 | grau | ja | ja | 120 | ||
222.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 150 | 30 | Rollenlager | 164 | 1240 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | 150 | ||
212.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Rollenlager | 164 | 1270 | 120 | 30 | grau | ja | ja | 150 | ||
311.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Rollenlager | 164 | 1383 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | 150 | ||
302.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Rollenlager | 164 | 1407 | 120 | 30 | grau | ja | ja | 150 | ||
233.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 186 | 38 | Kugellager | 195 | 1568 | 150 | 30 | schwarz | nein | nein | 200 | ||
221.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 120 | 80 | 84 | 24 | Kugellager | 195 | 1616 | 150 | 30 | grau | ja | ja | 200 | ||
323.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 84 | 24 | Kugellager | 195 | 1720 | 150 | 30 | schwarz | nein | nein | 200 | ||
311.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 120 | 80 | 84 | 24 | Kugellager | 195 | 1753 | 150 | 30 | grau | ja | ja | 200 | ||
307.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 140 | 80 | 84 | 24 | Kugellager | 236 | 2659 | 186 | 38 | schwarz | nein | nein | 200 | ||
294.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 80 | 50 | 19 | Kugellager | 236 | 3104 | 186 | 38 | grau | ja | ja | 200 | ||
396.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 80 | 50 | 19 | Kugellager | 236 | 3206 | 186 | 38 | schwarz | nein | nein | 200 | ||
383.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 80 | 50 | 19 | Kugellager | 236 | 3241 | 186 | 38 | grau | ja | ja | 200 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | ja | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | rostfrei | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 134 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften