Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 220 - 380 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 220 und 380 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD-SE 160K-35-SG
Teilenummer
|
---|
BSD-SE 160K-35-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 160 | 50 | 220 | 7110 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 900 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppel-Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-SE 160K-35-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-SE 160K-35-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSD-SE 160K-35 |
BSD-SE 200K-35 |
BSD-SE 200K-35-SG |
BSD-SE 250K |
BSD-SE 300K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 215 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 150 | 50 | 220 | 7110 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 900 | ||
445.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 260 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 200 | 50 | 260 | 8540 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1200 | ||
461.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 330 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 250 | 65 | 260 | 8577 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 1200 | ||
887.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 255 | 200 | 80 | 40 | 330 | 18500 | 250 | 63 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1700 | ||
1,155.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 255 | 200 | 160 | 50 | 380 | 25000 | 300 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 2000 |