Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 315 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSFE-GST 160K
Teilenummer
|
---|
BSFE-GST 160K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 80 | 245 | 9140 | 160 | 50 | 600 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | grün |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BSFE-GST 160K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSFE-GST 160K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSFE-GST 200K |
BSFE-GST 202K |
BSFE-GST 250K |
BSFE-GST 252K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 250 | 60 | 265 | 10210 | 200 | 50 | 800 | ||
753.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 80 | 275 | 16500 | 200 | 80 | 1200 | ||
837.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 175 | 140 | 160 | 50 | 315 | 17000 | 250 | 60 | 1200 | ||
1,248.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 200 | 160 | 160 | 50 | 315 | 24670 | 250 | 80 | 1400 |