Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 315 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFE-GST 160K
BSFE-GST 200K
BSFE-GST 202K
BSFE-GST 250K
BSFE-GST 252K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

381.95 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,00Sonstige14011020080245914016050600

383.83 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Sonstige140110250602651021020050800

753.57 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Sonstige1751402508027516500200801200

837.29 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl1751401605031517000250601200

1,248.50 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl2001601605031524670250801400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support